Аппаратные средства контроллеров для децентрализованного монтажа

Использование контроллеров в децентрализованных системах оправдано, когда на производстве требуется интеллектуальное управление функциями перемещения. Такие контроллеры разгрузят центральный ПЛК и сократят время получения ответных сигналов.

Децентрализованный контролер для программирования сложных последовательностей перемещений на производстве

Аппаратные средства контроллеров для децентрализованного монтажа
Контроллер для децентрализованного монтажа
Контроллер для децентрализованного монтажа

Для стандартных систем перемещения с минимальными требованиями к скорости реакции и сложных многокоординатных систем с необходимостью высокой скорости реакции, для обеих их них автоматизация – путь в будущее. Операторы систем и оборудования заинтересованы в исключительно интеллектуальных, надежных технологиях с простой установкой.

Аппаратные средства наших контроллеров также могут встраиваться в децентрализованные инверторы и децентрализованные контроллеры.

Так как инвертор MOVIFIT® с расширенными функциональными возможностями и инвертор MOVIPRO® с прикладным ПО настолько легко устанавливаются, что Вы сможете спроектировать базовые и даже сложные конвейерные системы таким образом, что они станут модульными, а значит, высокоуниверсальными.

  • стандартный класс эффективности: Для использования в качестве локального модульного контроллера в системах перемещения стационарного оборудования при выполнении стандартных автоматизированных задач с контролем скорости и позиционирования.
  • стандартное исполнение класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с функциями управления перемещениями, такими как позиционирование, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат
  • продвинутый класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с высокоточными функциями управления перемещениями, например, для электронных приводов и кулачков, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Беспроблемный монтаж

    Благодаря нашим интегрированным контроллерам и децентрализованным инверторам, которые могут устанавливаться по месту эксплуатации.
  • Эффективная автоматизация

    Три класса эффективности гарантируют, что Вы всегда сможете выбрать правильный контроллер для управления как стандартными, так и высокодинамичными системами.
  • Управление многокоординатной системой

    Благодаря специализированной оптимизированной системной шине для децентрализованных систем, осуществляющей интеллектуальное управление координатами.

MOVIPRO® ADC

Похожие продукты

Последнее посещение